넥스페리아의 Low RDS(on) 40 V MOSFET, 자동차 및 산업용 애플리케이션에 최고의 전력 밀도를 제공해

×

넥스페리아의 Low RDS(on) 40 V MOSFET, 자동차 및 산업용 애플리케이션에 최고의 전력 밀도를 제공해

May 27, 2021

Nijmegen -- 견고성과 신뢰도가 높아진 동급 최고의 안전 동작 영역과 에벌랜치 특성

네덜란드 나인메겐, 2021년 5월 27일 – 핵심 반도체 전문업체인 넥스페리아가 자동차 (제품명: BUK7S0R5-40H) 및 산업용 (제품명: PSMNR55-40SSH) 애플리케이션에 적합한0.55 mΩ RDS (on) 40 V 파워 MOSFET을 출시했다.

이 소자는 넥스페리아가 지금까지 생산한 제품들 중 가장 낮은 RDS(on) 40V 용으로서 기존의 D2PAK 소자보다 50배 이상 큰 전력 밀도를 제공한다. 이 신제품은 에벌랜치와 리니어 모드 모두에서 기존 제품들보다 향상된 성능을 제공해 견고성과 신뢰성을 높여준다.

닐 메시(Neil Massey) 제품 마케팅 매니저 는 이번에 출시된 8x 8mm LFPAK88 MOSFET이 최신의 고성능 슈퍼 접합 실리콘 기술에 전기 및 열 성능이 아주 탁월한 것으로 이미 입증된 LFPAK 구리 클립 기술을 결합한 제품이라며 “그 결과 낮은 RDS(on) 로 더 많은 실리콘을 패키지에 실장해 전력 밀도를 개선, 소자의 크기를 대폭 줄였다”고 설명했다.

8 x 8 x 1.7mm에 불과한 이 파워 MOSFET는 또한 높은 전류 조건에서 안전하고 신뢰할 수 있는 스위칭을 위해 동급 최고의 리니어 모드/안전 동작 영역(SOA) 특성을 제공한다. 1 ms, 20 VDS 동작 조건에서의 SOA는 실리콘과 패키지의 조합으로 인해 35A이며 패키지가 우위인 10 ms, 20 VDS 의 경우SOA는 17A이다. 이는 경쟁사의 제품들보다 1.5 - 2 배 더 높은 수치들이다.

이 소자들은 또한 2.3 J에서 최고의 단일 펄스 에벌랜치 등급 (EAS)을 제공한다. 일부 경쟁사 제품들과 달리 이론적 한계를 능가하는 것으로 측정된 500 A의 매우 강력한 ID 전류 등급도 특징 중 하나이다. 시스템 설계자들은 8 x 8mm LFAK88제품이 제공하는 크기와 성능 이점을 활용해 기존의 두 부품 병렬 구성을 하나로 교체해 제조를 단순화하고 제품 신뢰도를 높일 수 있다.

시스템 설계자들은 8 x 8mm LFAK88제품이 제공하는 크기와 성능 이점을 활용해 기존의 두 부품 병렬 구성을 하나로 교체해 제조를 단순화하고 제품 신뢰도를 높일 수 있다.

AEC-Q101 규격을 준수하는 BUK7S0R5-40H 제품은 제동, 조향(파워 스티어링), 역전압 배터리 보호, e-퓨즈, DC-DC 컨버터 및 모터 제어 애플리케이션 등 자동차 표준에서 요구하는 성능을 두 배 이상 제공한다. 산업용 PSMNR55-40SSH MOSFET은 전동 공구, 가전 제품, 팬, 전기 자전거, 스쿠터 및 휠체어의 배터리 절연, 전류 제한, 전자 퓨즈, 모터 컨트롤, 동기 정류 및 부하 스위치 애플리케이션에 적합하다.

제품 데이터 쉬트 및 동영상 학습 등 상세한 정보를 알려면 www.nexperia.com/lfpak88을 참고하면 된다. LFPAK88 구리 클립 패키지의 독특한 구조에 관한 설명은 https://bit.ly/3yd47xQ에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 900억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com