Neue 175°C/AEC-Q101-MOSFETs in kleinem Leadless (DFN) Gehäuse von Nexperia ermöglichen automatisierte Inspektion

×

Neue 175°C/AEC-Q101-MOSFETs in kleinem Leadless (DFN) Gehäuse von Nexperia ermöglichen automatisierte Inspektion

September 19, 2018

Nijmegen -- Ersatz für größere SO8- und SOT223-Bauteile

Nexperia, ein global führender Anbieter von diskreten Bauelementen, Logikbausteinen und MOSFETs, hat heute die branchenweit ersten nach AEC-Q101 qualifizierten MOSFETs vorgestellt, die sowohl bei Temperaturen bis 175 °C eingesetzt werden können als auch im AOI-fähigen DFN2020-Package (DFN = Discrete Flat No leads) erhältlich sind. Mehr noch, die neuen Bauteile mit einer Seitenlänge von nur 2 mm sind bei vergleichbaren elektrischen und thermischen Eigenschaften viel kleiner und leichter als SOT223- und SO8-Packages.

Viele ‚Leadless‘-Packages sind für eine Automated Optical Inspection (AOI) nicht geeignet, weshalb Nexperia die Entwicklung des DFN2020-Packages mit seitlich benetzbaren Flanken (Side-Wettable Flanks, SWF) vorangetrieben und so den Einsatz der AOI-Technik als äußerst wichtige Anforderung im Autobau ermöglicht hat. Packages mit SWF sind jetzt eine bewährte und akzeptierte Lösung.

Dazu Malte Struck, Produktmanager für Kleinsignal-MOSFETs bei Nexperia: „Das DFN-Package mit seitlich benetzbaren Flanken wird von den Herstellern in der Automobilbranche zunehmend berücksichtigt gewonnen, da es Platz einspart und automatisiert geprüft werden kann. Unsere neuen 175 °C-Bauteile werden im Motorraum eingesetzt, insbesondere in der Nähe von Motor und Getriebe. Das einzigartige Angebot eines Automotiv-qualifizierten MOSFETs, der sowohl bis 175 °C einsetzbar ist als auch seitlich benetzbare Flanken aufweist, macht das DFN2020 zusätzlich geeignet für eine Vielzahl an automobilen Anwendungen im mittleren Spannungsbereich.“

Die neuen nach AEC-Q101 qualifizierten Bauteile erweitern Nexperias MOSFET-Portfolio für niedrige und mittlere Spannungen. Sechs 40-V- und 60-V-Bauteile sind mit erweitertem Temperaturbereich und Zulassung für den Autobau erhältlich, jedes mit einem niedrigem RDS(ON)-Wert zwischen 20 mΩ und 40 mΩ.

Weiterführende Informationen zu den neuen DFN2020-MOSFETs (BUKxxx) sowie Produktspezifikationen und Datenblätter sind unter https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/DFN2020-Automotive-MOSFETs.html zu finden.

Über Nexperia

Nexperia, die frühere Standard Products-Division von NXP, ist ein weltweit führender Anbieter von diskreten Bauelementen, Logikbausteinen und MOSFETs. Die Firma ist seit Anfang 2017 ein eigenständiges Unternehmen. Mit Fokus auf Effizienz stellt Nexperia durchgängig zuverlässige Halbleiterbauelemente in großen Stückzahlen her: 90 Milliarden im Jahr. Unser breit gefächertes Portfolio erfüllt die strengen Standards der Automobilbranche. Unsere branchenführenden Miniaturpackages, produziert in eigenen Fertigungsanlagen, vereinen Energieeffizienz und thermische Effizienz mit klassenbesten Qualitätsgraden.

Nexperia beliefert seit über 50 Jahren viele der weltgrößten Unternehmen, beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert.

Nexperia: Efficiency wins.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

Agentur: BWW Communications
Nick Foot – Director
+44 1491 636393
Nick.foot@bwwcomms.com