Nexperia bringt 40-V-Automotive MOSFETs mit niedrigem RDS(on) im 3x3 mm Footprint für anspruchsvolle Powertrain Anwendungen auf den Markt

×

Nexperia bringt 40-V-Automotive MOSFETs mit niedrigem RDS(on) im 3x3 mm Footprint für anspruchsvolle Powertrain Anwendungen auf den Markt

February 12, 2019

Nijmegen -- 48 % Verbesserung bei RDS(on), mehr Leistung bis zu 300 W

Nexperia, der führende Anbieter von diskreten Bauelemente, Logikbausteinen und MOSFETs, hat heute ein Portfolio mit AEC-Q101-qualifizierten 40-V-MOSFETs mit niedrigem RDS(on) vorgestellt. Dieses wurde speziell für anspruchsvolle Powertrain Module konzipiert, die eine hohe Leistung und platzsparende Bauform erfordern. Die neuen Bauteile sind im kleinen LFPAK33-Package mit einem Pitch von gerade einmal 0,65 mm und einer Montagefläche von nur 10,9 mm² erhältlich und wurden in Nexperia Trench-9 Technologie gefertigt. Dies führt im Vergleich zu den Vorläufern zu einer Verringerung des RDS(on) um 48 % und deckt eine ganze Reihe von Anwendungen von 30 W bis zu 300 W ab. Die Bauelemente BUK7M3R3-40H und BUK9M3R3-40H (Standard Level (10 V) bzw. Logic Level (4,5 V)) überzeugen durch einen RDS(on) von nur 3,3 mΩ.

Dank des verbesserten RDS(on) und der Strombelastbarkeit erzielen LFPAK33 Bauteile vergleichbare Produkteigenschaften wie solche in größeren Gehäusen und können somit DPAK-Produkte, die 80% größer sind, zu geringeren Kosten ersetzen. Die robuste, Trench 9 Superjunction-Technologie verleiht den Bauteilen eine erhöhte Avalanche-Festigkeit und einen größeren SOA- (Safe Operating Area) Bereich für verbessertes Verhalten im Fehlerfall. 

Richard Ogden, Produktmanager bei Nexperia, erläutert: „Entwickler im Fahrzeugbau treiben die Innovation immer weiter voran – insbesondere auf dem Gebiet der Wasser-, Kraftstoff- und Ölpumpen sowie Filtersysteme – wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Modulgröße liegt, allerdings bei höheren Leistungsanforderungen. Unsere Automotive-qualifizierten Trench 9-MOSFETs im LFPAK33-Package sind die ideale Lösung für diese thermisch anspruchsvollen Powertrain Systeme, da sich mit der einzigartigen LFPAK-Technologie thermischer Stress gut absorbieren lässt. Zu den weiteren möglichen Anwendungen gehören neben Parkbremse, Airbagsystem und LED-Beleuchtung auch Sitzsteuerung und -heizung sowie Fensterheber und Infotainment-Systeme.“

Nexperias 40-V-MOSFET-Familie im LFPAK33-Gehäuse stellt mit den zusätzlichen 16 Bauteilen in Standard- und Logic-Level-Ausführung das branchenweit größte Portfolio an Bauelementen im 3 x 3-mm-Footprint dar. Die Bauelemente sind nach AEC-Q101 qualifiziert und übertreffen die Anforderungen des Standards um mehr als das Zweifache. Weiterführendes Informationsmaterial zu den neuen 40-V-MOSFETs mit geringem RDS(on), wie zum Beispiel Technische Daten und Datenblatt, finden Sie auf https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/lfpak33-drives-300-watt-powertrain-systems.html

Über Nexperia

Nexperia, die frühere Standard Products-Division von NXP, ist ein weltweit führender Anbieter von diskreten Bauelementen, Logikbausteinen und MOSFETs. Die Firma ist seit Anfang 2017 ein eigenständiges Unternehmen. Mit Fokus auf Effizienz stellt Nexperia durchgängig zuverlässige Halbleiterbauelemente in großen Stückzahlen her: Mehr als 90 Milliarden im Jahr. Unser breit gefächertes Portfolio erfüllt die strengen Standards der Automobilbranche. Unsere branchenführenden Miniaturpackages, produziert in eigenen Fertigungsanlagen, vereinen Energieeffizienz und thermische Effizienz mit klassenbesten Qualitätsgraden. 
Nexperia beliefert seit über 50 Jahren viele der weltgrößten Unternehmen, beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert. 

Nexperia: Efficiency wins.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia Agentur: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com