×

冷却风扇

流入车辆内部和周围的热能非常重要,即便是在混合动力和电池驱动车辆中,冷却风扇的作用也非常关键。这可帮助保持理想温度范围,同时降低油耗和减少排放。这些冷却风扇通常是工作电压常常高达1.2 kW的高功率系统。

功能框图

Highlighted components are Nexperia focus products

设计考虑因素

1.2 kW无刷直流电机驱动

  • LDC因其可控性和低功耗性能成为理想选择

通过采用PWM模式运行的6个MOSFET进行控制

  • 重点关注开关损耗和EMC性能
  • 平均节省功耗100 W
  • 每行驶100 km可减少约0.24 kg的二氧化碳排放。

Selection Guide 2022

2022版选型指南

2022版Nexperia选型指南在单个文档中展示了我们所有的分立器件、逻辑器件和MOSFET器件,让您可以全面了解我们的产品组合,帮助您更加容易找到适合您设计的产品。

立即下载

通过提升效率占据有利地位

当今的汽车正在经历着重大变革。持续电气化导致从引擎到云系统发生显著变化。Nexperia始终如一地提供优异的功能和出色的性能,采用适当的封装,从而帮助用户通过“提升效率”致胜。

阅读更多

让我们帮助您解决产品和设计难题

联系我们的技术支持服务台,帮助解决您的技术难题。

获取技术支持