×

自动HVAC - BLDC鼓风机电机

供暖、通风和空调(HVAC)系统开始采用PWM驱动无刷直流电机来实施温度控制。与线性和有刷电机相比,上述电机具备更出色的整体系统可靠性,效率也更高,可在车辆的整个生命周期内显著提高性能、节省燃油并减少二氧化碳排放。

功能框图

Highlighted components are Nexperia focus products

设计考虑因素

50 W – 400 W无刷直流电机驱动

  • BLDC因其可控性和低功耗性能成为理想选择

通过采用PWM模式运行的6个MOSFET进行控制

  • 重点关注开关损耗和EMC性能
  • 平均节省功耗100 W
  • 每行驶100 km可减少约0.24 kg的二氧化碳排放。

应用环境温度较高

MOSFET and GaN FET Handbook

Drawing on over 20 years’ of experience, the MOSFET and GaN FET Application Handbook: A Power Design Engineer’s Guide brings together a comprehensive set of learning and reference materials relating to the use of MOSFETs and GaN FETs in real world systems.

Download your copy today 

通过提升效率占据有利地位

当今的汽车正在经历着重大变革。持续电气化导致从引擎到云系统发生显著变化。Nexperia始终如一地提供优异的功能和出色的性能,采用适当的封装,从而帮助用户通过“提升效率”致胜。

阅读更多

让我们帮助您解决产品和设计难题

联系我们的技术支持服务台,帮助解决您的技术难题。

获取技术支持