넥스페리아, 자동차 및 산업용 초고속 650V 복구 정류기 출시

×

넥스페리아, 자동차 및 산업용 초고속 650V 복구 정류기 출시

November 21, 2022

네덜란드 나인메겐 -- CFP 패키지의 전력 다이오드 포트폴리오에 추가돼

 

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 자동차 및 산업용으로 적합한 클립 본드 플랫파워(CFP: Clip-bonded FlatPower) 패키지의 다이오드 제품들을 기존의 포트폴리오에 추가했다.

이번에 추가된 제품으로는 전기 자동차, 전력 컨버터, PV 인버터의 온보드 충전기(OBC) 및 인버터를 비롯해 산업용 응용 제품의 전원 공급 장치에 CFP3 및 CFP5 패키지로 제공되는 4개의 650V, 1A 다이오드들이다. 표준 제품으로는 PNU65010ER(CFP3) 및 PNU65010EP(CFP5)가 있으며 PNU65010ER-Q(CFP3) 및 PNU65010EP-Q(CFP5)는 AEC-Q101 인증을 받았다.

자동차 및 산업 등급 정류기는 초고속 소프트 스위칭 동작과 낮은 순방향 전압 강하 사이에서 최적의 균형을 유지해 고주파 응용 제품에서 전력 손실을 최소화 시켜 준다. 작은 CFP 실장 면적은 SMA/B 패키지 소자들에 비해 기판 공간을 절약하므로 전기적 성능을 저하시키지 않고도 높은 신뢰도의 고밀도 설계를 가능하게 해준다. 이 650V 다이오드들은 이미 세계 유수의 자동차 및 산업 공급업체의 여러 제품 설계에 사용되고 있다.

넥스페리아는 CFP 패키지 제품의 늘어나는 시장 수요 부응을 휘한 생산 능력 확대에 막대한 투자를 계속하고 있다. 넥스페리아는 특히 다양한 고전압 전력 응용 제품의 요구 사항을 해결하기 위해 표면 실장 패키징으로 제공되는 가장 광범위한 650V(최대 30A) 복구 정류기 포트폴리오를 개발할 계획이다.

정격 전류가 10A 이상인 경우 고객사들은 순방향 전압 사양에서 초고속 또는 하이퍼 고속 스위칭 제품을 선택할 수 있다.

CFP패키징으로 제공되는2A 및 3A의 더 높은 전류 정격을 가진 첫 제품들이 내년 1분기에 출시될 예정이다. DPAK / D2PAK패키징의 제품들은 2023 년 후반과 2024 년에 걸쳐 추가로 출시될 예정이다.  이 제품들은 표준 및 자동차 인증 버전으로 제공될 것이다.

제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는 nexperia.com/automotive-recovery-rectifier에 있다. 넥스페리아의 완전한 CFP 전력 다이오드 제품들의 포트폴리오 정보는 nexperia.com/cfp에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 14,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 45001 인증을 획득했다.

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com