Nexperia, USB4 표준 인터페이스용의 낮은 클램핑 양방향 ESD 보호 소자 출시
October 21, 2021ナイメーヘン -- - 보다 견고한 USB4 TM 데이터 전송에 적합 –
- 업계 최저의 삽입 손실/복구 손실 특성을 제공하는 TrEOS 다이오드 -

네덜란드 나인메겐, 2021년 10월 21일 – 핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 두 개의 최저 클램핑 및 커패시턴스 양방향 정전기 방전(ESD) 보호 다이오드인 PESD5V0R1BxSF를 출시했다.
능동 실리콘 제어 정류기능을 갖춘 넥스페리아의 TrEOS 기술을 기반으로 한 이 소자들은 노트북 및 주변 기기를 비롯해 스마트폰 등 다양한 휴대용 전자 기기의 USB4TM (최대 2 x 20 Gbps) 데이터 라인에 대해 최적의 신호 무결성을 보장한다.
넥스페리아의 제품담당 선임 매니저인 스테판 사이더 (Stefan Seider)는 "시스템업체들이 USB4TM Super Speed 라인의 삽입 손실 및 복구 손실에 대한 비용을 추가로 쓰지 않는 경향이 있다. 그러나 당사는 ESD 보호를 위한 비용이 총 비용에 미치는 영향을 최소화하는 소자로 설계 엔지니어를 지원한다"며 "엔지니어는 이러한 두 소자 옵션을 선택해ESD 전압 클램핑 (보호 수준)과 RF 성능 사이의 균형을 맞출 수 있다"고 설명했다.
낮은 클램핑에 최적화된 PESD5V0R1BDSF는 10GHz에서 -0.28dB의 매우 낮은 삽입 손실 수치와 -19dB의 낮은 복구 손실 수치를 제공한다. 이에 비해 PESD5V0R1BCSF는 10GHz에서 -0.25dB의 삽입 손실 데이터와 -19.4dB의 반환 손실 데이터를 통해 RF 성능에 최적화되어 있다. 두 제품은 모두 삽입 손실 및 복구 손실에 대한 비용이 더 제한된 애플리케이션에 이상적이다.
두 소자 모두 표준 0.6mm x 0.3mm 크기와 0.3mm 높이에 복구 손실을 최적화하는 솔더 패드를 장착한 최저 인덕턴스 DSN0603-2(SOD962-2) 리드리스 패키지로 하우징 된다. USB4TM 의 경우 수신기(Rx) 입력에 대해AC 커플링 캐패시터가 필수이므로 PESD5V0R1BxSF소자(>2.8V)의 전압 등급 VRWM 을 사용하면 수신기를 커넥터 바로 뒤에 배치할 수 있게 된다. 이는 캐패시터를 보호하며 최고의 시스템 수준 ESD 성능을 달성하는 데에 아주 적합한 위치이다.
이 전압 등급은 US Type-C®에서 연결할 수 있는 모든 표준과 거꾸로도 호환이 된다 최대 48 Gbps(4 x 12) 로 지원되는 HDMI2.1 데이터 레이트 및 최대 40 Gbps(2 x 20)의 ThunderboltTM 값의 이 전압 등급은 또한 USB4TM 와 함께 USB 3.2, USB3.x 이전 버전뿐 아니라 ThunderboltTM 및 HDMI2.1® (HDMI® Alt Mode) 데이터 라인에도 적용된다. TrEOS 기술을 채택한 이 소자들은 그러면서도 민감한 송신기를 보호하기 위해 매우 낮은 ESD 전압 클램핑을 보장한다.
PESD5V0R1BxSF ESD 보호 소자의 제품 사양 및 데이터 시트를 포함한 상세 정보는 www.nexperia.com/USB4protection을 참고하면 된다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴
김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com