Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC power devices

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

넥스페리아, CCPAK1212 패키지로 전력 MOSFET의 성능을 한 단계 끌어 올려

넥스페리아, CCPAK1212 패키지로 전력 MOSFET의 성능을 한 단계 끌어 올려

January 20, 2025

Nijmegen -- CCPAK1212 package pushes the performance of Nexperia’s power MOSFETs to the next level

네덜란드 나인메겐, 2024년 12 월 10일 – 핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 업계 최고의 전력 밀도와 탁월한 성능을 제공하는 구리 클립 CCPAK1212 패키지의 새로운 80V 및 100V 전력 MOSFET제품군 16종을 출시한다고 발표했다.

 

이 혁신적인 구리 클립 설계는 높은 전류 전도, 감소된 기생 인덕턴스 및 우수한 열 성능을 제공한다. 이러한 특징으로 인해 이 소자들은 모터 제어, 전원 공급 장치, 재생 에너지 시스템을 비롯해 전력 소모가 많은 응용 제품에 이상적이다. 이 제품군에는 AI 서버 핫스왑 기능을 위해 설계된 주문형 MOSFET (ASFET)도 포함된다.

 

상부 및 하부 냉각 옵션을 갖춘 CCPAK패키지의 이 MOSFET제품군은 높은 전력 밀도로 신뢰감있는 솔루션을 제공한다. 모든 소자들은 원활한 집적을 위해 JEDEC에 등록된 넥스페리아의 대화형 데이터시트로 지원된다.

 

벤치마크 PSMN1R0-100ASF는 460A를 전도하고 1.55KW의 전력을 방출할 수 있는 0.99mΩ 100V 전력 MOSFET이지만 기판 공간이 12mm x 12mm에 불과한 CCPAK1212 패키지 실장 면적을 자랑한다. PSMN1R0-100CSF는 상부 냉각 버전에서 유사한 수치들을 제공한다.

 

이 인상적인 성능의 비밀은 소자의 내부 구조에 있다. CCPAK1212의 "CC"는 구리 클립의 약자인데 이는 전력 MOSFET 실리콘 다이가 두 개의 구리 조각 즉 한쪽에는 드레인 탭, 다른 쪽에는 소스 클립이 끼워져 있음을 의미한다. 이렇게 와이어 본드를 완전히 제거해 최적화된 어셈블리는 낮은 온 저항, 감소된 기생 인덕턴스, 높은 최대 정격 전류 및 우수한 열 성능을 제공한다.

 

CCPAK1212 NextPower 80/100V MOSFET은 브러시리스 DC(BLDC) 모터 제어, 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS), 배터리 관리 시스템(BMS) 및 재생 에너지 저장 장치를 포함해 고효율 및 고신뢰도가 중요한 고전력 소모용 애플리케이션에 사용이 권장된다. 이러한 전력 지원 MOSFET을 단일 패키지로 사용할 수 있기 때문에 병렬 처리의 필요성이 줄어들어 설계가 간소화됨으로써 보다 컴팩트하고 원가를 절감하는 솔루션이 된다.

 

한편 이번에 출시된 CCPAK1212 발표에는 점점 더 강력해지는 AI 서버의 핫스왑 기능을 겨냥한 주문형 MOSFET (ASFET)도 포함되어 있다. 향상된 SOA(안전 작동 영역)를 특징으로 하는 이 새로운 소자는 선형 모드 전환 중에 탁월한 열 안정성을 제공한다.

 

이러한 모든 응용 분야에서 상단 및 하단 냉각 옵션을 사용할 수 있기 때문에 엔지니어들은 열 추출 기술을 선택할 수 있다. 이는 특히 다른 부품들과의 민감성으로 인해 PCB로 열을 발산하지 않아야 할 경우 아주 유용한 장점이 된다.

 

넥스페리아의 제품 그룹 총괄 매니저인 크리스 보이스 (Chris Boyce)는 "이 제품들이 시장을 선도하는 성능을 제공함에도 불구하고 일부 고객들은 새로운 패키지로 설계하기를 주저할 수 있을 것”이라며 "그래서 이러한 점을 감안해 당사는 이 CCPAK1212 패키지를 JEDEC 표준화 규정 (MO-359)에 등록했다. 몇 년 전 당사가 최초의 LFPAK MOSFET 패키지를 업계에 출시했을 때에도 이러한 방식을 취했는데 그 결과 현재 시장에는 많은 호환 가능한 소자들이 사용되고 있다. 엔지니어의 혁신적 아이디어가 고객들에게 진정한 가치를 제공한다면 그 노력은 헛된 것이 아니다”라고 설명했다.

 

이번에 출시된 모든 CCPAK1212 MOSFET 소자들은 열 보상 시뮬레이션 모델을 포함해 다양한 고급 설계 도구와 함께 지원된다. 기존의 PDF 데이터시트는 넥스페리아의 사용자 친화적인 대화형 데이터시트로 보완된다. 이 데이터시트에는 엔지니어들이 각 소자의 주요 특성 뒤에 있는 데이터를 다운로드, 분석 및 해석할 수 있는 새로운 "그래프-to-csv" 기능을 포함되어 있으므로 설계 프로세스가 간소화될 뿐 아니라 설계 선택에 대한 확신도 향상시켜 준다.

 

넥스페리아는 모든 전압 범위에서 MOSFET에 전력을 공급하고 자동차 인증 AEC-Q101 포트폴리오로 CCPAK1212 패키징을 확장할 계획이다. 이를 통해 가장 높은 전류 및 열 성능 요구 사항을 가진 차세대 시스템의 진화하는 기술적 요구 사항을 해결하고자 한다.

 

넥스페리아의 CCPAK1212 MOSFETs에 관한 상세 정보는

https://www.nexperia.com/products/mosfets/family/ccpak1212-mosfets에 있다.

 

 

넥스페리아 소개

네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.

 

넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.

 

Nexperia: Efficiency wins.

 

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com