Neue Flip-Chip-Gehäuse von Nexperia optimieren ESD Schutz für
datenintensive Automobil-Anwendungen
April 09, 2025
Nijmegen -- Neue Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA)-Gehäuse bieten überlegene RF-Leistung und erfüllen Automotive-Qualität mit den branchenweit ersten Versionen mit side-wettable Flanks
Nexperia hat heute ein neues Portfolio von bidirektionalen ESD-Schutzdioden mit hoher Signalintegrität im innovativen Flip-Chip-Land-Grid-Array-Gehäuse (FC-LGA) vorgestellt. Diese neue Gehäusetechnologie schützt und filtert optimal Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationsverbindungen, die zunehmend in modernen Fahrzeugen eingesetzt werden. Anwendungen wie fahrzeuginterne Kamera-Videolinks, Multi-Gigabit-Ethernet-Netzwerke im Fahrzeug sowie Infotainment-Schnittstellen wie USBx, HDMIx und PCIex profitieren von einem hohen Schutz vor potenziell schädlichen ESD-Ereignissen.
Flip-Chip-Gehäuse minimieren parasitäre Komponenten – sie kommen ohne Bonddrähte oder Kupfer Leadframes aus, was zu hoher Leistung und ausgezeichneter Signalintegrität führt. Die neuen 2- und 3-poligen FC-LGA-Dioden von Nexperia bieten eine extrem niedrige Kapazität (<0,25 pF) und Einfügedämpfung (insertion loss) ( -3 dB bei 14,6 GHz ) – entscheidende Eigenschaften für Anwendungen mit hohen Datenraten. Beide Flip-Chip-Gehäuse, DFN1006L(D)-2 bzw. -3 mit zwei oder drei Pins respektive, haben die gleiche Grundfläche wie ihre Standard-Pendants und gewährleisten somit Drop-in-Kompatibilität. Sie bieten eine um bis zu 6 GHz verbesserte Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen DFN-Technologien. Die 3-Pin-Bauteile schützen zwei Kanäle und bieten eine Kapazitätsanpassung, was Platz spart und die Schaltungsleistung und -stabilität weiter verbessert.
Diese Diodenfamilie bietet nicht nur die beste Signalintegrität ihrer Klasse, sondern auch die branchenweit größte Auswahl an Sperrspannungen (Vrwm), darunter 5 V, 18 V, 24 V und 30 V. ESD-Schutzdioden mit höherer Spannung ermöglichen zudem eine flexible Platzierung auf der Leiterplatte zum Schutz mehrerer Bauteile, entlang einer Verbindung. Mit Produkten wie den PESD5V0H1BLG-Q im DFN1006LD-2- und PESD5V0H2BFG-Q-Gehäuse im DFN1006LD-3-Gehäuse ist Nexperia einziger Anbieter von Flip-Chip-Gehäusen mit side-wettable Flanks (SWF). Dies ermöglicht eine automatische optische Inspektion (AOI) der Lötstellen, um sicherzustellen, dass sie den hohen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie entsprechen, wo Sicherheit an erster Stelle steht.
"Diese neuen Dioden kombinieren side-wettable flanks mit einem DFN1006-Gehäuse, das für maximale Signalintegrität optimiert ist. Sie stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber den derzeit verfügbaren Optionen dar. Entwickelt, um den wachsenden Trend zu datenintensiven Anwendungen im Automobilbereich zu unterstützen, spiegeln sie Nexperias bewährte Expertise in der Gehäusetechnologie wider. Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement für innovative Lösungen, die den wachsenden Anforderungen von Ingenieuren in verschiedenen Branchen gerecht werden", sagt Alexander Benedix, Head of Product Group Protection and Filtering bei Nexperia.
Die ersten drei 5-V-Flip-Chip-Dioden befinden sich in Massenproduktion. Sechs Produkte mit 18 V, 24 V und 30 V sind in der Bemusterung und werden im 2. Quartal 2025 in Massenproduktion gehen. Weitere Informationen über die ESD-Schutzdioden von Nexperia in FC-LGA finden Sie unter: High speed automotive ESD
Über Nexperia
Nexperia mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein globales Halbleiterunternehmen mit einer reichen europäischen Geschichte und über 12.500 Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Komponenten von Nexperia die Grundfunktionalität von praktisch jedem kommerziellen elektronischen Design in der Welt - von Automobil- und Industrie- bis hin zu mobilen und Verbraucheranwendungen.
Das Unternehmen beliefert einen weltweiten Kundenstamm und liefert jährlich mehr als 100 Milliarden Produkte aus. Diese Produkte gelten als Benchmark in Sachen Effizienz - in Bezug auf Prozesse, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Engagement von Nexperia für Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strenge Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, seiner wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
E-Mail: anne.proch@nexperia.com
Publitek
Lucy Sorton
Tel: +44 07966 301949
E-Mail: lucy.sorton@publitek.com