넥스페리아의 트렌치 쇼트키 정류기, 빠른 전환이 필요한 분야의 효율 향상시켜

넥스페리아의 트렌치 쇼트키 정류기, 빠른 전환이 필요한 분야의 효율 향상시켜

May 10, 2021

Nijmegen -- - 최고 100V, 20A의 AEC-Q101 인증 소자 -
- 스위칭 손실을 낮추고 안전 동작 영역을 늘려줘 –

핵심 반도체 전문업체인 넥스페리아가 최대 100V 및 20A 등급의 트렌치 쇼트키 정류기 포트폴리오를 확장했다. 이 소자들은 우수한 스위칭 동작과 함께 탁월한 열 성능을 특징으로 한다. 이 제품들은 기존의 SMA/SMB/SMC 소자들보다 훨씬 작은 크기인  Nexperia의 클립 본드 플랫파워(Clip Bond FlatPower: CFP) 패키지로 제공된다.

트렌치 기술은 누설전류를 줄이며 소자에 저장된 전하 Qrr를 크게 낮춰준다. 트렌치 쇼트키 정류기는 매우 빠른 스위칭을 제공하므로 정류기의 스위칭 손실뿐 아니라 동일한 왕복 셀의 MOSFET - 비동기 스위치 모드 전원 컨버터에 일반적으로 사용되는 구성 - 에서 유도되는 손실을 모두 차단한다.

넥스페리아의 PMEGxxxTx 소자는 또한 광범위한 안전 동작 영역(Safe Operation Area: SOA)을 제공하여 안전 지대를 확대하고 기존의 제품들에 비해 열 폭주 위험을 줄여준다.

Nexperia의 제품 담당 매니저인 얀 피셔(Jan Fischer)는 "넥스페리아의 트렌치 쇼트키 정류기는 낮은 순방향 전압과 매우 낮은 Qrr를 결합해 스위치 모드 전원 컨버터에 필요한 높은 스위칭 속도에서 최상의 효율을 제공한다. 특히 LED 조명을 포함한 자동차 애플리케이션들은 당사 제품이 특징으로 하는 넓은 안전 동작 영역 혜택을 누릴 수 있다."고 언급했다.

 

트렌치 쇼트키 정류기 포트폴리오에 투자 중인 넥스페리아는 40V에서 100V까지의 전압과 최대 15A의 전류값을 가지는 총 31 종류 양산품을 공급하고 있다.  17종류의 20A 제품 라인업까지 현재 시험 생산 중이다.  

 

PMEGxxxTx 시리즈 소자들은 클립 본드 플랫파워 패키지 - CFP3/5/15(B) -로 제공된다. 크기와 열 효율이 높은 이  패키지는 전력 다이오드의 업계 표준으로 자리잡았다. 일체형 구리 클립 구조를 이용한 이 패키지는 열 저항을 낮추고 주변 환경으로 열 전달을 최대화해서 작고 컴팩트한 PCB 설계를 가능케 해준다.

제품 데이터 쉬트 등 상세한 정보는  www.nexperia.com/trench-schottky-rectifiers을 참고하면 된다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 900억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

 

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 22,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 인증을 획득했다.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com