넥스페리아, 소형 DFN1110D-3 및 DFN1412-6 패키지의 자동차 등급 인증 소신호 MOSFET 출시
September 10, 2024네덜란드 나인메겐 -- 기존 패키지보다 우수한 열 성능을 제공하는 단일 및 이중 실장 면적이 특징 -
네덜란드 나인메겐, 2024년 9월 11일 – 핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 소형 DFN 패키지의 단일 및 이중 소신호 MOSFET제품들을 출시했다. 이 자동차 인증 소자들은 각각 DFN1110D-3 및 DFN1412-6으로 제공된다.

최근 점점 더 널리 채택되고 있는 DFN1110D-3 패키지는 자동차 애플리케이션에 사용되는 바이폴라 및 MOSFET 트랜지스터에 '사실상의' 산업 표준 패키지로 빠르게 자리매김하는 추세이다. DFN1110D-3 및 DFN1412-6은 작은 실장 면적(최대 80% 더 작음)에서 접합에서 주변(Rthj-s)까지 거의 50% 더 낮은 열 저항으로 우수한 열 성능을 제공하는 무연 패키지이다.
이에 따라 이 패키지는 SOT23, SOT323, SOT363, SOT666 등 기존의 대용량 리드 인클로저에 대한 매우 매력적인 대안으로서 자동차 산업에서 끊임없이 필요로 하는 소형 부품들의 수요를 해결해준다. DFN1110-D-3는 특히 솔더 조인트의 저비용 자동 광학 검사(AOI)를 지원하기 위해 측면 습식 플랭크를 갖추고 있어 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 된다.
5년 이상 DFN1110D-3 패키지 바이폴라 트랜지스터를 제공하고 있는 넥스페리아는 현재 DFN1110D-3패키지로 100개 이상의 제품을 내놓고 있다. DFN1412-6 패키지로도 43개 이상의 제품을 제공하는 넥스페리아는 업계 최대의 포트폴리오로 고객사들로부터의 수요에 부응하고 있다. 넥스페리아는 이 제품의 출시를 통해 DFN1110D-3 및 DFN1412-6 패키지로 제공되는 단일 및 이중 소신호 MOSFET을 제공하는 업계 유일의 공급업체가 되었다.
이번에 출시된 MOSFET들은 Nexperia 제품군의 Q-포트폴리오에 속해 있다. Q-포트폴리오는 AEC-Q101과 같은 기존의 표준을 충족할 뿐만 아니라 미래의 자동차 요구 사항을 자동으로 준수하는 고품질 제품을 제공하는 데 전념하고 있다. 서비스 지원을 더욱 확장한 이 포트폴리오는 10년 이상의 수명을 보장한다.
넥스페리아의 자동차용 DFN Q-포트폴리오 소신호 MOSFET 포트폴리오에 대한 상세 정보는 에 있다. http://www.nexperia.com/mosfets
넥스페리아 소개
네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.
넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴
김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com