넥스페리아, 자동차 이더넷용 ESD 보호 솔루션 제품을 확대해
February 22, 2022Nijmegen -- - IEEE 오픈 얼라이언스100BASE-T1 및 1000BASE-T1 규정을 준수해 -

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 수상 경력에 빛나는 자동차용 이더넷 ESD 보호 소자 포트폴리오를 확대한다고 발표했다.
이번에 출시된 3개의 새로운 제품들은 AEC-Q101 인증을 획득했으며 오픈 얼라이언스 IEEE 100BASE-T1 및 1000BASE-T1을 준수하는 정전기 방전(ESD) 보호 소자이다. 이 소자들은 ESD 및 기타 과도 전류로 인한 손상으로부터 두 개의 버스 라인을 보호하도록 설계되었다.
PESD2ETH1GXT-Q, PESD1ETH1GLS-Q, PESD1ETH1GXLS-Q는 실리콘 기반의 소자로서 바리스터와 같은 대체 ESD 보호 솔루션에 비해 더 큰 신뢰도 등 많은 이점들을 제공한다. 1 pF(최대)의 향상된 다이오드 커패시턴스는 더 나은 신호 무결성을 보장한다.
이 ESD 보호 소자들은 IEEE OPEN Alliance 100BASE-T1 및 1000BASE-T1 테스트 사양을 완전히 준수하므로 고객사들이 별도로 품질 인증 절차를 밟을 필요가 없다.
이 제품들은 또한 테스트 조건에서 AEC-Q101 인증 표준을 2배 이상 능가하므로 고객사들은 최고 수준의 자동차 품질 프로필을 충족시켜 최고 수준의 신뢰성을 제공할 수 있게 된다. 실리콘 기술과 스냅 백 동작의 조합은 다른 경쟁 제품과 비교할 때 클램핑 전압과 잔류를 많이 감소시켜준다.
이러한 ESD 보호 소자들은 최대한의 설계 유연성을 제공하기 위해 가능한 가장 작은 리드 제품(SOT23) 및 리드리스 제품(DFN1006BD-2/ SOD882BD) 패키지로 제공된다. 특히 리드리스 패키지는 자동 광학 검사(AOI)가 가능하도록 측면에 리드가 붙어 있어서 조립성이 뛰어나다.
PESD2ETH1GXT-Q(SOT23), PESD1ETH1GLS-Q(DFN1006BD-2), PESD1ETH1GXLS-Q(DFN1006BD-2)
등 자동차 이더넷 ESD 보호 소자의 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는www.nexperia.com/automotive-ethernet-esd-protection에 있다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.