넥스페리아, 자동차 에어백 전용 ASFET포트폴리오 출시해

넥스페리아, 자동차 에어백 전용 ASFET포트폴리오 출시해

May 12, 2022

Nijmegen -- LFPAK 패키징의 새로운 SOA 트렌치 기술이 적용된 탁월한 과도 선형 모드 성능. 제품 설계자들에게 더 작고 신뢰할 수 있는 선택을 제공.

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 자동차 에어백 응용 제품에 특화된 ASFET(주문형 MOSFET)의 새로운 포트폴리오를 출시했다. LFPAK33 패키징의 13mOhm 로직 레벨 MOSFET인 BUK9M20-60EL은 단일 N 채널 60V 제품이다.

ASFET(Application Specific MOSFET)은 특정 분야의 응용제품에서만 사용하도록 특별히 설계되고 최적화된 MOSFET이다. 이 제품은 넥스페리아가 그동안 배터리 분리, 모터 제어, 핫스왑 및 PoE(Power-over-Ethernet) 응용 제품용으로 공급해오던 다양한 ASFET에 추가된 최신 포트폴리오이다.

BUK9M20-60EL은 자동차 에어백의 핵심 성능인 탁월한 과도 선형 모드 성능을 제공하도록 맞춤화한 넥스페리아의 강화된 안전 작동 영역(SOA) 기술을 채택했다. 이 제품은 구형 DPAK 패키징에 비해 보드 공간을 84% 적게 사용하는 새로운 LFPAK33 패키징으로 이러한 성능을 달성하면서도 견고한 안정성을 유지한다.

“구형 DPAK 패키징을 사용하며 일반적으로 DMOS 및1세대 트렌치 공정을 적용한 다른 유사 제품들은 여러 반도체 제조업체로부터 점차적으로 외면 받고 있다” 라고 언급한 넥스페리아의 수석 제품 마케팅 매니저인 노만 스타펠버그(Norman Stapelberg)는 "이 ASFET 포트폴리오는 최신 실리콘 트렌치 기술과 LFPAK 패키징의 조합을 사용해 최고의 신뢰성 표준을 충족한다. 당사는 최신 제조 및 패키징 기술을 바탕으로 공급망을 더욱 지속 가능하게 함으로써 이러한 정밀 제품에 대한 시장의 늘어나는 요구를 더욱 충족시킬 능력을 보유하게 되었다”라고 언급했다.

BUK9M20-60EL의 제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는 https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BUK9M20-60EL.html에 있다.

넥스페리아 ASFET의 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는 https://www.nexperia.com/products/mosfets/application-specific-mosfets/automotive-asfets-for-airbag-applications 에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.

 

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com