650 V Ultra- und Hyperfast-Recovery Gleichrichter von Nexperia im D2PAK Real-2-Pin-Gehäuse für hohe Effizienz und mehr Zuverlässigkeit
July 10, 2024Nijmegen -- Die Gehäusekonfiguration der Produkte ermöglicht größere Abstände in Bezug auf Luft- und Kriechstrecken und erhöht somit die Sicherheit bei hohen Spannungen.
.jpg) 
Nexperia hat heute 650-V-Ultra- und Hyperfast-Recovery-Gleichrichter im D2PAK Real-2-Pin (R2P) Gehäuse für den Einsatz in verschiedenen Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen wie Ladeadaptern, Photovoltaik (PV), Wechselrichtern, Servern und Schaltnetzteilen (SMPS) vorgestellt.
Dank Kombination von Planar-Die-Technologie mit modernem JTE-Design (Junction Termination Extension) bieten diese Gleichrichter eine hohe Leistungsdichte, schnelle Schaltzeiten mit sanfter Erholung und eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Die Siliziumkristalle sind in einem D2PAK-Real-2-Pin-Gehäuse (SOT8018) verbaut, das die gleiche Bauform wie das Standard-D2PAK-Gehäuse aufweist, jedoch nur über zwei statt drei Pins verfügt (der mittlere Kathoden-Pin wurde entfernt). Dadurch vergrößert sich der Abstand zwischen den Pins von 1,25 mm auf über 4 mm, wodurch die Anforderungen an Kriech- und Luftstrecken gemäß IEC 60664 erhöht werden können.
„Diese Recovery-Gleichrichter sind ein weiterer Beweis für die Kompetenz von Nexperia im Bereich der Halbleitergehäuse“, erläutert Frank Matschullat, Leiter der Product Group Power Bipolar Discretes bei Nexperia. „Durch die innovative Idee, den Kathoden-Pin aus einem Standard-D2PAK-Gehäuse zu entfernen, hat Nexperia ein Real-2-Pin- (R2P) Gehäuse geschaffen, das die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken erfüllt, insbesondere für Hochspannungsanwendungen im Automobilbereich.“
Um mehr über das Portfolio an Recovery-Gleichrichtern von Nexperia zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.nexperia.com/products/diodes/recovery-rectifiers
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte entwickelt und produziert Nexperia essentielle Halbleiter, Komponenten, welche die Basisfunktionen von praktisch jedem kommerziellen elektronischen Design auf der Welt ermöglichen. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen. 
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Bauteilen pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich im umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
Email: anne.proch@nexperia.com
Publitek
Megan King
Tel: +44 7855060775
E-mail: megan.king@publitek.com
