넥스페리아, 업계 최초의 코인 셀 배터리 수명 및 전력 부스터 출시

×

넥스페리아, 업계 최초의 코인 셀 배터리 수명 및 전력 부스터 출시

July 11, 2023

네덜란드 나인메겐 -- - IoT 기기에서 최대 10배의 배터리 수명 및 사용 범위를 확장해 -

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 일반적인 비충전식 리튬 코인 셀 배터리의 수명을 경쟁 솔루션에 비해 최대 10배까지 연장해주는 배터리 수명 부스팅 IC인 NBM7100 및 NBM5100을 출시했다. 이 혁신적인 제품들은 배터리 부스터 없이 일반 코인 셀이 제공할 수 있는 용량에 비해 최대 25배까지 피크 출력 전류 용량을 늘려주도록 설계되었다.

타의 추종을 불허하는 이러한 작업 수명 연장은 저전력 사물 인터넷(IoT) 및 기타 휴대용 기기에서 배터리 낭비의 양을 크게 줄여준다. 이 동전형 전지는 이전에 AA 또는 AAA 배터리로만 작동했던  제품에 좋은 전원이 된다.

넥스페리아의 BG 아날로그 및 로직 IC 총괄 매니저 Dan Jensen(단 젠센)은 "당사는 이 배터리 수명 부스터 제품의 출시로 배터리 관리 솔루션들을 더욱 확대하게 되었다 "며 “이로써 기존의 아날로그 및 로직 제품을 보완하는 혁신적인 제품을 공개하게 되어 기쁘다. NBM7100 및 NBM5100은 코인 셀 성능을 크게 향상시켜 IoT, 웨어러블 기기 등 다양한 소비자 제품의 배터리 낭비를 줄이는 데 도움이 될 것”이라고 언급했다.

CR2032 및 CR2025 리튬 코인 셀은 에너지 밀도가 높고 유통 기한이 더 길다. 이에 따라 일반적으로 저전력 Wi-Fi, LoRa, Sigfox, Zigbee, LTE-M1 및 NB-IoT 송신기를 가진 저전력 애플리케이션에 사용된다. 그러나 기존에는 이러한 배터리들이 상대적으로 높은 내부 저항과 화학 반응 속도로 인해 펄스 부하 조건에서 사용 가능한 용량이 감소했었다.

 

이러한 한계를 극복하기 위해 NBM7100 및 NBM5100는 2개의 고효율 DC/DC 변환 단계와 지능형 학습 알고리즘을 포함했다. 첫 번째 변환 단계는 에너지를 배터리에서 용량성 저장 부품으로 낮은 속도에 전달한다. 두 번째 단계는 저장된 에너지를 사용해 1.8V에서 3.6V까지 프로그래밍 가능한 높은 펄스(최대 200mA) 전류 출력을 제공한다.

지능형 학습 알고리즘은 반복적인 부하 펄스 사이클 동안 사용된 에너지를 모니터링하고 1단계 DC/DC 변환을 최적화해 스토리지 커패시터의 잔류 전하를 최소화 시켜준다. 에너지 변환 사이클(대기 상태)을 수행하지 않을 때의 전력 소비량은 50nA 미만이다.

 

두 소자 모두 -40°C에서 85°C까지 사용되므로 상업용 실내 및 산업용 실외 환경에 적합하다. '배터리 부족' 표시기는 배터리의 기능이 끝나가는 지점에 도달할 때 시스템에 경고를 한다. 또한 ‘브라운아웃’ 보호 기능은 배터리 수명이 거의 다했을 때 스토리지 커패시터의 충전을 억제한다.

 

NMB7100A 및 NBM5100A의 I2C를 비롯해 NMB7100B 및 NBM5100B 버전의 직렬 주변기기 인터페이스(SPI)와 같은 시스템 마이크로컨트롤러의 구성 및 제어를 위한 직렬 인터페이스가 포함되어 있다. 두 소자 모두 동전형 전지, 리튬 티오닐(예: LS14250 1/2 AA) 및 새로운 종이 인쇄 유형 등 에너지 밀도가 높은 리튬 1차 배터리의 수명을 연장해주므로 배터리 교체 사이의 시간 간격을 늘려서 유지 보수를 줄일 수 있다. NBM5100A/B는 또한 슈퍼 커패시터 기반의 커패시터 전압 밸런싱 핀을 포함한다.

배터리 에너지 부스터의 특징들:

 

소자 파트 넘버

버스 인터페이스

오토 스타트

최대 스토리지
커패시터 전압

최대 부하 전류

NBM7100A

I2C

지원함

11V

200mA

NBM5100A

I2C

지원함

5.5V

150mA

NBM7100B

SPI

지원하지 않음

11V

200mA

NBM5100B

SPI

지원하지 않음

5.5V

150mA

 

NBM5100A/B 및 NBM7100A/B 배터리 부스터는 2.5mm × 3.5mm × 0.85mm 크기의 소형 DHVQFN16 패키지로 제공된다.

 

넥스페리아의 NBM5100A/B and NBM7100A/B에 관한 상세 정보는 http://nexperia.com/battery-management 에 있다.

넥스페리아 소개

네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.

 

넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.

상세 정보 문의

Nexperia

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com