Nexperia、車載用規格を満たす業界最小のロジック製品群を発表
February 26, 2019ナイメーヘン -- リード付きデバイスと比較して最大64%小型化

ディスクリート、ロジック、MOSFET素子の世界的リーダーであるNexperia(ネクスペリア社)は、本日、同社の省スペースなリードレスMicroPakパッケージで提供される20種以上のロジック製品が、AEC-Q100に適合したと発表しました。これらのロジックデバイスは、自動車向けソリューションとして最も小型であり、AEC-Q100に準拠したネクスペリア社の製品ポートフォリオは、車載用電子部品信頼性の標準化団体であるAutomotive Electronics Council (AEC)の要求基準を上回る仕様となっています。
ネクスペリア社のMicroPakパッケージは、より大型のPicoGateと同じシリコンダイを使用しており、同等のリード付きデバイスと同レベルの電気的性能を確保しています。MicroPakパッケージでは、同等のリード付きデバイスに比べてPCBフットプリントを64%縮小した一方で、パッドサイズ-パッケージフットプリント比が高まったことで、デバイスとボードの接合の信頼性が向上しました。
ネクスペリア社のMicroPakパッケージのラインは、ゲート、アナログスイッチ、バッファ/インバータ/ドライバ、バススイッチ、トランスレータ、フリップフロップ、デコーダ/デマルチプレクサ、マルチプレクサ、ラッチ、レベルシフタ、シュミットトリガデバイス等、非常に広範囲にわたっています。
ネクスペリア社の自動車向けポートフォリオでは、XSON6(SOT886とSOT1202)およびXSON8(SOT833-1とSOT1203)パッケージにおいて、AUP(0.8 V~3.6 V)、AVC(1.2 V~3.6 V)、LVC(1.65 V~5.5 V)の低電力シングルゲート・デュアルゲート機能を含む、ゲートからトランジスタまで、20種類のソリューションを標準でご用意しています。これらに加えて、ネクスペリア社のMicroPakパッケージのラインから、より多数のデバイスを、ご要望により、自動車向けに導入可能です。
Mini Logic製品マネージャであるギスレイン・ジリセン・ジャンセン(Ghislaine Jilisen-Janssen)は次のように述べています。「これらの製品は、自動車業界向けの規格に準拠したロジックとして、業界最小です。車載エンターテインメントやADAS先進運転支援システム(Advanced Driver Assist Systems)等、小型化が非常に重要な要素となるアプリケーションもカバーしています。」
詳しい情報は、当社ウェブサイトをご覧ください:https://www.nexperia.com/products/logic/family/MICROPAK/
リーフレットのダウンロードはこちら:MicroPak logic brochure
Nexperia(ネクスペリア社)について
ネクスペリア社は、NXP社のスタンダード・プロダクト事業部門を前身とし、ディスクリート、ロジック、MOSFETデバイスを専門とする世界的なリーディング企業です。2017年初めにNXP社より独立しました。効率を重視し、一貫して信頼性の高い半導体部品を年間900億個生産しています。その広範な製品ラインナップは自動車業界の設定した厳格な基準に適合しています。自社工場で製造される業界をリードする小型パッケージで、クラス最高の品質レベルとともに、優れた電力効率と熱効率を実現しています。世界の大企業のサプライヤとして半世紀を超える歴史があり、ネクスペリア社は、アジア、欧州、米国で11,000名の従業員を雇用し、世界中のお客様をサポートします。広範なIPポートフォリオを有しており、ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001およびOHSAS18001認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.
お問い合わせ先:
Nexperia(ネクスペリア社)
ペトラ・ビークマン(Petra Beekmans)
広報&ブランディング責任者(Head of Communications & Branding)
電話: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com
代理店: BWW Communications
ニック・フット(Nick Foot)
ディレクター(Director)
電話:+44-1491-636393
Email: Nick.foot@bwwcomms.com