Nexperia、オン抵抗を0.9 mΩまで最小化した車載用MOSFETを発表
June 05, 2018ナイメーヘン -- 高効率、省スペース・省コスト、かつセーフティクリティカルな設計に適した高信頼性
ディスクリート、ロジック、MOSFET素子の世界的リーダーであるNexperia(ネクスペリア社)は、本日、同社の車載用MOSFETとして史上最小のオン抵抗(RDS(on))を提供する車載用MOSFETの発売を発表しました。AEC-Q101に準拠するTrench 9シリーズの40 Vの車載スーパージャンクションMOSFETは、堅牢で、電気効率・熱効率に優れたLFPAK56Eのパッケージで、ベアダイや、D2PAK、あるいはD2PAK-7デバイスのような従来のソリューションに比べて、必要面積が最大81%削減されました。0.9 mΩ、220 A DC定格 BUK9J0R9-40H MOSFETは、最大1.2 kWまでのアプリケーションに対応可能であり、これまで最良なソリューションであった、より大きなD2PAK デバイスに比べてコストも削減されます。
オン抵抗(RDS(on))の低減に加えて、新製品のDC定格電流は220 Aに向上、これは車載用パワーSO8パッケージとしては初となります。これにより、小さいフットプリントでより高い出力密度が得られます。二重冗長化回路を必要とするセーフティクリティカルな車載アプリケーションに非常に価値があるものです。スーパージャンクション技術の使用により、障害条件下での性能を向上する高アバランシェ耐量と安全動作領域が実現されます。
製品マーケティング・マネージャであるノーマン・ステイプルバーグ(Norman Stapelberg)は、次のようにコメントしています。「ネクスペリア社は、低圧スーパージャンクションMOSFETプラットフォームを有する唯一の企業です。全体的な信頼性と性能に関して、ネクスペリア社はマーケットリーダーです。耐久性の高いTrench 9スーパージャンクション技術と、超堅牢なLFPAK56/LFPAK56Eパッケージの組み合わせにより、技術者の皆さんは、安心して本デバイスをセーフティクリティカルな設計にお使いいただけます。」
LFPAK56 Trench 9 MOSFETは、高電流アプリケーションの並列接続を容易にします。本デバイスは、パワーステアリング用モータ制御(ブラシ付/ブラシレス)、トランスミッション制御、ABS、ESC、ポンプ(ウォータ、オイル、燃料)、ファン・スピード制御、バッテリ逆接続保護、およびDC/DCコンバータ等の自動車向け機能に適しています。
より詳しい情報は、当社ウェブサイトをご覧ください
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/automotive-trench-9-power-mosfets-designed-for-performance-and-endurance.html
Nexperia(ネクスペリア社)について
ネクスペリア社は、NXP 社のスタンダード・プロダクト事業部門を前身とし、ディスクリート、ロジック、MOSFET デバイスを専 門とする世界的なリーディング企業です。2017 年初めにNXP 社より独立しました。効率を重視し、一貫して信頼性の高い半 導体部品を年間850 億個生産しています。その広範な製品ラインナップは自動車業界の設定した厳格な基準に適合してい ます。自社工場で製造される業界をリードする小型パッケージで、クラス最高の品質レベルとともに、優れた電力効率と熱効 率を実現しています。世界の大企業のサプライヤとして半世紀を超える歴史があり、ネクスペリア社は、アジア、欧州、米国で 11,000 名の従業員を雇用し、世界中のお客様をサポートします。広範なIP ポートフォリオを有しており、ISO9001、 ISO/TS16949、ISO14001 およびOHSAS18001 認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.
お問い合わせ先:
|
Nexperia(ネクスペリア社) |
代理店: BWW Communications |
|
ペトラ・ビークマン(Petra Beekmans) |
ニック・フット(Nick Foot) |
|
広報&ブランディング責任者(Head of Communications & Branding) |
ディレクター(director) |
|
電話: +31 6 137 111 41 |
電話:+44-1491-636393 |
|
Email: petra.beekmans@nexperia.com |
Email: Nick.foot@bwwcomms.com |