Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

넥스페리아, 자동차 이더넷 시장 겨냥해 OPEN 얼라이언스 표준규격의 실리콘 기반 ESD 보호 제품 선보여

넥스페리아, 자동차 이더넷 시장 겨냥해 OPEN 얼라이언스 표준규격의 실리콘 기반 ESD 보호 제품 선보여

February 11, 2020

Nijmegen -- 디스크리트와 MOSFET 소자, 아날로그 및 로직 IC 전문기업인 넥스페리아 (Nexperia)는 100BASE-T1 및 1000BASE-T1 자동차 이더넷 시스템을 위해 OPEN 얼라이언스 규격을 준수하는 업계 선구적인 실리콘 기반의 ESD 보호 제품을 새롭게 출시했다고 밝혔다.

OPEN(One-Pair Ether-Net) 얼라이언스 SIG(Special Internet Group)는 자동차 산업 및 기술 기업들로 구성된 비영리 업계 연합으로, 자동차 네트워킹 애플리케이션에서 이더넷 기반의 네트워크를 표준으로써 확대시키고자 하는 목적으로 설립됐다. 이 연합의 기본 활동은 IEEE 및 기타 국제 표준을 준비하는데 있다. 넥스페리아는 OPEN 얼라이언스 SIG의 기술 멤버로, 관련 표준을 완벽히 충족하는 100BASE-T1 및 1000BASE-T1 이더넷을 위한 실리콘 기술 기반의 ESD 보호 디바이스를 개발해 왔다. 실리콘 기반의 ESD 보호 디바이스는 배리스터와 같은 경쟁 기술에 비해 훨씬 더 높은 수준의 보호 기능(최대 30kV의 시스템 레벨 견고성)을 제공하는 것이 특징이다. 

애플리케이션 마케팅 매니저인 얀 프라이비쉬(Jan Preibisch) 박사는 “OPEN 얼라이언스 표준에 맞춰 새로운 디바이스를 설계했기 때문에 넥스페리아 ESD 보호 솔루션 PESD2ETH100-T와 PESD2ETH1G-T는 어떠한 PHY와도 동작이 가능하다. 넥스페리아 제품들은 성능 저하를 보이는 다른 기술들과는 달리 높은 데이터 속도에서도 견고성이 매우 우수한 것이 특징”이라고 말했다. 

제품 스펙 및 데이터시트 등 PESD2ETH100-T 및 PESD2ETH1G-T ESD 보호 디바이스에 대한 자세한 정보는

www.nexperia.com/automotive-ethernet-esd-protection 참조.

넥스페리아 회사소개

넥스페리아(Nexperia)는 자동차 산업의 까다로운 기준을 충족하는 양산용 디스크리트 및 MOSFET 제품과 아날로그 및 로직 IC 제품 개발 전문 기업이다. 넥스페리아는 효율성에 가장 중점을 두고 모든 전자 설계에서 요구되는 중요한 반도체를 연간 약 900억개 이상 생산하고 있다. 이들 제품은 프로세스, 크기, 전력 및 성능 면에서 효율성의 벤치마크 제품으로서, 귀중한 에너지와 공간을 절약하는 업계 최고의 소형 패키지로 제공된다. 전세계 굴지 기업들에게 수십년간 제품을 공급해 온 경험을 바탕으로 넥스페리아는 아시아, 유럽, 미국 전역에 11,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 전 세계적으로 고객지원 서비스를 제공하고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유하고 있으며, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001에 대한 인증을 받았다.

Nexperia: Efficiency wins.

보도자료 문의:

Nexperia Agency: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Phone: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com