Nexperia präsentiert neue ESD-Schutzbauteile für Hochgeschwindigkeitsschnittstellen in Automobilanwendungen

Nexperia präsentiert neue ESD-Schutzbauteile für Hochgeschwindigkeitsschnittstellen in Automobilanwendungen

April 20, 2021

Nijmegen -- Hochwirksamer 4-Kanal-ESD-Schutz mit hervorragender Signalintegrität für Multimedia- und Video-Verbindungen im Automobil

Nexperia, der Experte für Halb­leiter­bau­ele­mente, stellt eine neue Familie von ESD-Schutzbauteilen vor, die speziell zum Schutz von Hoch­geschwin­dig­keits­schnitt­stellen ent­wickelt wurden, wie sie in Auto­mobilanwen­dungen immer zahl­reicher zum Einsatz gelangen – ins­beson­dere in IVN-Netz­werken (in-vehicle networks) für Infotainment und fahr­zeug­interne Kommu­ni­ka­tion.

Angesichts immer weiter steigenden Datenraten und zuneh­mender Elektrifizierung der Fahrzeuge wird der ESD-Schutz immer wichtiger; die passenden Schutz­bau­teile zu finden, ist eine Herausforderung für Entwicklungsingenieure. Die TrEOS-Technologie von Nexperia optimiert die drei Säulen des ESD-Schutzes (Signalintegrität, Systemschutz und Robustheit) und ermög­licht Bauelemente mit der idealen Kombination aus niedriger Kapazität, niedriger Klemmspannung und hoher ESD-Festig­keit.

Die neue PESD4USBx-Serie umfasst insgesamt zwölf leistungsstarke 4-Kanal-ESD-Schutz­bau­teile auf Basis der TrEOS-Technologie. Die Signalintegrität wird durch die sehr niedrige Leitungs­kapazität von nur 0,25 pF pro Kanal (bei Abwei­chungen von <0,05 pF zwischen den Kanälen) gewährleistet. Alle Typen dieser Serie zeichnen sich durch einen extrem tiefen Snapback und einen geringen dynamischen Widerstand von nur 0,4 Ohm aus; sie bieten ESD-Schutz bis ±15 kV gemäß IEC61000-4-2 Level 4 und erfüllen die Anfor­de­rungen von ISO10605.

Die Bau­teile unter­stützen eine Vielzahl von Schnittstellenstandards, darunter USB 2.0, Superspeed USB mit 10 Gbit/s, HDMI 2.0, HDBaseT, dazu die zuneh­mende Anzahl von A/V-Monitoren, Displays und Kameras in Fahrzeugen. Zudem unter­stützen die Schutzbauteile der Serie PESD4USBx Video-Schnitt­stellen (SerDes) wie GMSL, FPD-Link and LVDS.

Die speziell für Auto­mobilanwen­dungen ent­wickelten Bau­teile übertreffen die Anfor­de­rung von AEC-Q101 um den Faktor 2. Die DFN2510D-Gehäuse (SOT1165D und SOT1176D) von Nexperia repräsen­tieren den neuesten Stand der Technik und besitzen seitlich benetzbare Flanken (SWF), die eine auto­ma­ti­sierte Sichtkontrolle (AOI) ermög­liche.

Lukas Droemer, Produktmanager bei Nexperia, sagte­: "Der Elek­tro­nik­anteil im Auto­mobil wächst rasant und es werden immer höhere Daten­raten benö­tigt. Als Folge davon setzen sich Schnittstellen durch, wie sie in High-End-A/V-Anwendungen üblich sind. Wegen des hohen Störsignalpegels in Autos müssen diese empfindlichen Schnitt­stellen wirkungsvoll geschützt werden. Die PESD4USBx-Bauteile bieten dank unserer TrEOS-Technologie ein Höchstmaß an Schutz, verbun­den mit hervor­ragender Signalintegrität; sie sind AEC-Q101 qualifiziert und speziell für anspruchsvolle Multimedia-Anwen­dun­gen im Automobilbereich konzipiert."

Die neuen Bau­teile sind ab sofort in Muster- und Pro­duk­tions­stück­zahlen verfüg­bar.

Weitere Infor­ma­ti­onen unter Automotive infotainment/SerDes | Nexperia

Über Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 90 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 12.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Nexperia: Efficiency wins.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia Agentur: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
Telefon: +44-1491-636393
E-Mail: Nick.foot@bwwcomms.com