Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

넥스페리아, 전력 집약적 인프라용 1200V SiC 쇼트키 다이오드로 와이드 밴드갭 포트폴리오 강화해

넥스페리아, 전력 집약적 인프라용 1200V SiC 쇼트키 다이오드로 와이드 밴드갭 포트폴리오 강화해

July 10, 2025

Nijmegen -- 에너지 집약적인 AI 서버 팜에서 고효율 전력 변환 가능

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia 오늘 지속적으로 확장되고 있는 전력 전자 부품 포트폴리오에 2개의 1200V 20A 실리콘 카바이드(SiC) 쇼트키 다이오드를 추가했다고 발표했다.

PSC20120JPSC20120L은 산업용 기기 분야에서 고효율 에너지 변환을 가능하게 하는 초저전력 손실 정류기에 대한 수요를 해결하도록 설계되었다. 이에 따라 이 제품들은 전력 집약적인 인공 지능(AI) 서버 인프라, 통신 장비 및 태양광 인버터 애플리케이션의 전원 공급 장치(PSU)에 이상적이다.

이번에 출시된 새로운 쇼트키 다이오드들은 온도에 독립적인 정전식 스위칭과 제로 리커버리 동작을 통해 최첨단 성능으로 뛰어난 성능 지수(QC x VF)를 제공한다. 전류 및 스위칭 속도 변화에 거의 영향을 받지 않는 스위칭 성능을 발휘하는 것도 특징이다.

이 소자들의 병합된 PiN 쇼트키(MPS) 구조는 높은 피크 순방향 전류(IFSM)로 입증된 서지 전류에 대해 뛰어난 견고성과 같은 추가적인 이점도 제공한다. 이 기능은 추가 보호 회로에 대한 요구 사항을 완화하여 시스템 복잡성을 크게 줄여주므로 엔지니어들은 견고한 고전압 애플리케이션에서 더 작은 폼 팩터로도 더 높은 효율성을 달성할  수 있다.

PSC20120J는Real-2-Pin D2PAK R2P(TO-263-2) 표면 실장 부품(SMD)형 전력 플라스틱 패키지에 캡슐화되었으며 PSC20120L는 Real-2핀 TO247 R2P(TO-247-2) 스루홀 전력 플라스틱 패키지에 하우징되었다.

이 열적 안정 패키지들은 고전압 응용 제품에서 최대 175°C의 작동 온도까지 소자의 신뢰성을 향상시켜준다. 이로 인해 설계자들은 강력한 공급망을 갖춘 다양한 기술로 고품질 반도체 제품을 제공하는 Nexperia의 입증된 명성에 더욱 안심할 수 있게 되었다.

Nexperia의 SiC 쇼트키 다이오드 포트폴리오에 대한 상세 정보는 www.nexperia.com/products/diodes/silicon-carbide-sic-schottky-diodes에 있다.

넥스페리아 소개

네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.

 

넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com