Nexperia、堅牢な USB Type-C/USB PD コントローラを発表 コンシューマ・アプリケーションにおける 18~140W アダプタ向けターンキー市場に完全対応
September 01, 2025Nijmegen -- 組み込み MCU により、カスタマイズ機能をサポートし、充電方式の互換性を強化
Nexperia はコンシューマ用 USB 充電器市場向けに最大 18~140W の充電設計をサポートす
る、新シリーズの USB Type-C/ USB Power Delivery(USB-PD)コントローラ IC を発表
しました。新シリーズのコントローラを発表したことにより、Nexperia は効率的な 18~140W
充電アダプタの実装に必要なすべての部品を提供する唯一の半導体メーカーとして、設計者にサ
プライチェーンの簡素化と市場投入期間の短縮を実現するターンキー・ソリューションを提供し
ます。
NEX52041 と NEX52080 は、それぞれ 16kB と 32kB の MTP-ROM を搭載した MCU が組み込ま
れているため、カスタマイズ機能の設計と更新における自由度が高く、進化する USB 規格への
継続的な準拠に必要なファームウェア更新も可能です。これらの USB PD コントローラは各種充
電プロトコルへの互換性に優れており、USB ポートを介して幅広いメーカーのスマートフォンや
ノート PC、その他のデバイスを充電できます。USB PD 以外にも複数の D+/D-ベースの急速充
電プロトコルをサポートしているため、新旧デバイスとの互換性にも優れています。
NEX52041 と NEX52080 はシングルポート USB PD コントローラで、4mm×4mm の QFN-16 と
QFN-24 パッケージが準備されています。必要十分な数のプログラマブル GPIO と I2C イン
ターフェースを介してマルチ IC 通信をサポートするため、マルチポート充電器においてスマー
トな電力分配が可能であり、システム消費電力の面でも余裕が生まれます。
類似の競合製品の場合は適切な保護のために外部部品を追加する必要がありますが、NEX52041
と NEX52080 のコネクタピンは最大 30V の過電圧耐性を持っているため、その必要がありませ
ん。外部部品は最低限で済むため、部品コストの削減と安定した性能の確保が可能です。
NEX52041 および NEX52080 は、フォトカプラを使用するアプリケーションをサポートするた
めに定電圧(CV)と定電流(CC)の制御ループを実装しており、さまざまな DC/DC または
AC/DC コンバータとの相互運用が可能です。設計者は、これらの USB PD 製品を Nexperia の
AC/DC、MOSFET、GaN、TVS/ESD 製品と組み合わせることで、さまざまな USB 充電器アプリ
ケーションで使用するターンキー・ソリューションを迅速に実装することができます。
Nexperia の USB Type-C/USB PD IC の製品ラインナップについて詳しくはこちらをご覧く
ださい:
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/power-management/usb-type-c-and-power-delivery
Nexperia について
オランダに本社を置く Nexperia はヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で
15,000 人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperia は必要不可欠な半導体
の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプ
リケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。
世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は 1,000 億以上に及びま
す。Nexperia の製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとし
て高い評価を得ています。Nexperia は革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応
に注力しており、そのことは充実した IP ポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、
IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001 規格への準拠に現れています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-2-6 麹町本多ビル 2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS 鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。